CLIPFIX PRO-U - Endhalter
1801957

Endhalter für die Schraubmontage für NS 35/7,5-Tragschiene oder NS 35/15-Tragschiene, mit Beschriftungsmöglichkeit, mit NLS-Sammelschienenfeld und Modulverlängerungsmöglichkeit, Breite: 8,00 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die CLIPFIX pro-Serie in modularer Scheibenbauweise bietet Flexibilität bei den Anwendungen der Kunden
Zuverlässige Tragschienenmontage dank der bewährten Schraubensicherung von Phoenix Contact
Kompakte Bauform: der CLIPFIX pro-U hat dieselbe Kontur wie die gängigsten Reihenklemmen, z. B. XT 2,5 und PT 2,5
Integrierte NLS-Sammelschienenhandhabung auf dem gleichen Niveau wie bei unserer PTI-Serie
Kompatibel mit den gängigen Beschriftungssystemen von Phoenix Contact, einschließlich des neuen UCT-EM (43x6)-Beschriftungsstifts, der speziell für die CLIPFIX pro-Serie entwickelt wurde