OCS HP 141206 GY7035
-
Outdoor-Gehäuse
1557790
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Verwenden Sie zum Verschrauben der Bauteile auf den Eckeinlegern, den Montagedomen und dem Gehäuse ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. |
Empfehlung | Um die Schutzart aufrechtzuerhalten, müssen Sie in allen Öffnungen geeignete Komponenten mit mindestens derselben IP-Schutzart installieren. |
Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
Bestellhinweis: | Befestigungsfüße, Befestigungsplatten, Montageplatten sowie die Befestigung für die Mastmontage sind als Zubehör verfügbar, aber nicht im Lieferumfang enthalten. |
Produkttyp | Komplettgehäuse |
Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
Gehäuseserie | OCS |
Produktfamilie | OCS..1412.. |
Ausführung | Blickdichtes Komplettgehäuse inklusive Befestigungsmaterial |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Batteriefach | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 358 mm |
Höhe | 377 mm |
Tiefe | 185 mm |
Bohrlochdurchmesser | 10 mm (Mechanische Sicherung am Schnappverschluss möglich) |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäusedeckel) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material (Gehäuse) | PC UV-stabilisiert |
Material (Dichtung) | PUR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP69 |
Max. zu erreichender NEMA-Code | 6P |
Schlagfestigkeit | IK10 (bei -35 °C ... +40 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verschraubung |
Montageart | Mastmontage oder Wandmontage |
Einbaulage | beliebig |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 1557790 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACFDBA |
GTIN | 4067923063952 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,45 kg |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
OCS PANEL 1412 PC - Montageplatte 1562143
-
OCS VENT IP55 - Belüftungselement 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Schraubensatz 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Schraubensatz 1557900
-
OCS CORNER SET - Eckbefestigung 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schraubendreher 1212288
-
SF-PH 2-100 - Schraubendreher 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Druckausgleichselement 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Gegenmutter 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelverschraubung 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelverschraubung 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Gegenmutter 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Anbaurahmen 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Schutzdeckel 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-Steckverbinder 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Gerätesteckverbinder Hinterwand 1409213
-
PRC COVER M - Schutzkappe 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kupplungssteckverbinder 1017632
-
FT NUT M25 GY - Mutter 1049832
-
PRC COVER F - Schutzkappe 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Leiterplattenklemme 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Schutzkappe 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Verschraubung 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Werkzeug-Set 1212071
Ihre Vorteile
International zertifiziertes Gehäusesystem
Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg