REL-PR2-230AC/2X21
-
Einzelrelais
2903701
Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Spulenspannung: 230 V AC
Produktdetails
Produkttyp | Einzelrelais |
Enthalten in Set | 2903279 RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 |
2903289 RIF-4-RSC-LV-230AC/2X21 | |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 03.07.2025 |
Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,76 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Kontakt/Kontakt) |
Prüfspannung (Wechsler/Wechsler) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler) |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 12 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms ... 25 ms (phasenlagenabhängig) |
Rückfallzeitbereich typisch | 5 ms ... 20 ms (phasenlagenabhängig) |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 440 V AC |
250 V DC | |
Schaltspannung minimal | 10 V (bei 24 mA) |
Grenzdauerstrom | 16 A |
Einschaltstrom maximal | 50 A (20 ms, Schließer) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 24 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 384 W (bei 24 V DC) |
124 W (bei 48 V DC) | |
108 W (bei 60 V DC) | |
52 W (bei 110 V DC) | |
70 W (bei 220 V DC) | |
4000 VA (bei 250 V AC) | |
4000 VA (bei 440 V AC) | |
Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
0,22 A (bei 120 V, DC13) | |
0,11 A (bei 250 V, DC13) | |
3 A (bei 120 V, AC15) | |
1,5 A (bei 240 V, AC15) | |
1-Phasen Motorlast | 800 W (bei 230 V, AC3) |
Motorlast nach UL 508 | 1/3 HP, 120 V AC (Schließer) |
1/2 HP, 240 V AC (Schließer) |
Anschlussart | Steckanschluss |
Breite | 38,6 mm |
Höhe | 36,1 mm |
Tiefe | 45,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | RT I |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
IEC 61810 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2903701 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6193 |
GTIN | 4046356759137 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 81,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 81,6 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg