RC-09S1N12B249
-
Durchführung Vorderwand
1596041
M23, Durchführung Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm, Kodierung: N