Der Druckluftzähler erfasst den Volumenstrom nach ISO 2533. Somit entfallen Korrekturen bei Temperatur- oder Druckschwankungen. Die hohe Messdynamik des Systems erlaubt auch die sichere Erfassung kleinster Mengen wie zum Beispiel Leckagen. Integriert in eine definierte Messstrecke, ist eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit gewährleistet.
PSK AFS2000IOL
-
Druckluftzähler
2700709
Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion, M12-Schnellanschlusstechnik, IO-Link, Prozessanschluss R2
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Analog- und Schaltausgang
Messbereich: 2,3 Nm³/h ... 700,0 Nm³/h
Impulsausgang
Verpolungsschutz, Überlastfest
Kurzschluss: getaktet
IO-Link-Kommunikation
Impulsausgang