TSD 20 SAC - Drehmoment-Schraubendreher
1212020

Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,0 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter des Schnellanschlusses

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... stellen Sie das Drehmoment individuell ein
Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen