AXL E EC DI8 DO8 EF M12 6M-L - Digitalmodul
1504557

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherCAT®, M12-Steckverbinder, D-kodiert, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP65/IP67/IP69; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

Anschluss mit M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellanschluss oder Schraubanschluss
Abbildung gemäß EtherCAT®-Spezifikation als EtherCAT®-SubDevice
Unterstützung von EtherCAT® mit min. 100 μs Zykluszeit
Unterstützung der EtherCAT®-Funktion Hot Connect
Automatische Adressierung: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identifizierung: Configured Station Alias
Unterstützte Mailbox-Protokolle: CoE, FoE
Unterstützte Synchronisationsmodi: DC, SM
Übertragungsrate 100 Mbit/s
Kurzschluss- und Überlastschutz
Schutzart IP65/67/69