DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2M4CC-DC200A-8,0M50CSBK11
-
DC-Ladekabel
1665229
CHARX connect standard, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, bis zu 500 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Lokale Produktion, Kabel: 8 m, schwarz, gerade, mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit analoger Temperatursensorik, keine Flüssigkühlung, PHOENIX CONTACT-Logo, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m., IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)
Produktdetails
| Handelsbeschränkung | |
| CE-Hinweis | Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten. |
| Produkttyp | DC-Ladekabel |
| Produktfamilie | CHARX connect standard |
| Ausführung | DC-Ladeleitung |
| mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende | |
| Lokale Produktion | |
| Ausstattung | mit angeschlossenem PP-Kontakt |
| mit austauschbarem Steckgesichtrahmen | |
| mit analoger Temperatursensorik | |
| keine Flüssigkühlung | |
| Ladestandard | CCS Typ 2 |
| Lademodus | Mode 4 |
| Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
| Etikett | 14,1 mm x 44,8 mm (Kunden-Logo auf Anfrage) |
| Temperaturüberwachung | 2x Pt 1000 |
| Art des Ladestroms | DC |
| Ladestrom | 200 A DC |
| Ladeleistung | 200 kW |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Art des Ladestroms | DC Boost Mode |
| Ladestrom | bis zu 500 A DC |
| Ladeleistung | bis zu 500 kW |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Hinweis | Die Angaben beziehen sich auf das Laden im Boost Mode und sind abhängig von Umgebungsbedingungen. Weitere Details siehe Packungsbeilage im Download-Bereich. |
| Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
| Anzahl | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Bemessungsspannung | 1000 V DC |
| Bemessungsstrom | 200 A (bis 40 °C) |
| Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
| Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Anzahl | 2 (CP, PP) |
| Bemessungsspannung | 30 V AC |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Kodierung | 1500 Ω (zwischen PE und PP) |
| Signalkontakt PP an Leitung angeschlossen | |
| Sensortyp | Pt 1000 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60751 |
| Anbringungsstelle | Sensor an den DC-Kontakten |
| Abschalttemperatur | 90 °C ±1 K (entspricht einem Pt 1000-Wert von 1346,5 Ω) |
| Langzeitstabilität | 0,06 % (nach 1000 Stunden bei 130 °C) |
| Empfohlener Messstrom | 1 mA (1 V bei 0 °C) |
| Koeffizient | 3850 ppm/K |
| Umgebungstemperatur | -50 °C ... 130 °C (Betrieb) |
| Fahrzeug-Ladestecker | |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 139 mm |
| Tiefe | 267 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| grau (7042) | |
| schwarz (9005) | |
| schwarz (9005) | |
| schwarz (9005) | |
| Material (Fahrzeug-Ladestecker) | Kunststoff |
| TPE-U | |
| Silber | |
| Hinweis | Das farbliche Erscheinungsbild und der Glanzgrad des Ladekabels kann variieren. |
| Leitungslänge | 8 m ±45 mm |
| Leitungsnormen/-bestimmungen | prEN 50620/DIN EN 50620 |
| Leitungszertifizierungen | VDE-Reg. |
| Leitungsgewicht | max. 1620,00 kg/km |
| Leitungstyp | Klasse 6 |
| Leitungsart | gerade |
| Leitungsaufbau | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 28,10 mm ±0,5 mm |
| Außenmantel, Material | TPE-U |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 140 mm ±10 mm |
| Abisolierlänge | 140 mm ±10 mm |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 0,00039 Ω/m (bezogen auf eine Leistungsader, bei 20 °C Umgebungstemperatur) |
| Biegeradius | min. 281 mm (10x Ø) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 10000 |
| Steckkraft | < 100 N |
| Ziehkraft | < 100 N |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Fahrzeug-Ladestecker) | IP44 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Stromreduktion erforderlich, beachten Sie den Grenzwert der DC-Kontakttemperatur von 90 °C) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
| Anschluss gemäß Norm | |
| Normative Kabellängenrestriktionen | ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m. |
| Eine störungsfreie V2G-Kommunikation gemäß ISO 15118 ist bei Kabellängen über 10 m nicht gewährleistet (ISO IEC 15118-3, A.11.3, Table A.11). | |
| In den USA ist ein Kabelmanagement erforderlich, wenn die Kabellänge 7,5 m übersteigt (IEC 61851-1). | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-3 |
| Hinweis | AFIR - EU 2025/656 konform |
| Hinweis | Prüfspannung für die Isolationswiderstandsmessung in Anlehnung an IEC 62196‑1:2022 zwischen CP und PE/PP < 24 Volt |
| Artikelnummer | 1665229 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XA |
| Produktschlüssel | XWBMFE |
| GTIN | 4067923207837 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15.219 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14.400 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC-Ladesteuerung 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparatur-Kit 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparatur-Kit 1081734
-
G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411138
-
EV-LABEL-K - Aufkleber 1309761
-
EV-LABEL-L - Aufkleber 1309765
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-Leistungsmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Durchführungsklemme 1708752
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Steckverbinder 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Steckverbinder 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Leiterplattenklemme 1841539
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Für jede Anwendung das passende Ladekabel, vom Carport bis zum Ladepark
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg