DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit GB/T Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-GBM4C-DC60A-4,5M16ESBK00
-
DC-Ladekabel
1623119
CHARX connect, GB/T, Kabel: 4,5 m, GB/T 20234.3-2015, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
Integrierte Verriegelung während des Ladens