EV-GBM4C-DC125A-2,6M50ESBK00 - DC-Ladekabel
1010323

CHARX connect, GB/T, Kabel: 2,6 m, GB/T 20234.3-2015, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)