NBC-R4AC/0,5-93C/R4ACR
-
Netzwerkkabel
1076775
Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)