cULus Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20080903Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Power-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 5, Material: Zinkdruckguss, Kabelabgang: gerade, Universal
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |