CUC-IND-C1ZNI-B/R4QE8:30 - RJ45-Steckverbinder
1406354

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Zinkdruckguss, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

Produktdetails







Kompatible Produkte