Die SD FLASH 512MB ILDLC FLEX ist eine Applikations-SD-Karte die gemeinsam mit den Inline-Controller ILC 151 GSM/GPRS den Datalogger PSK DL FLEX ersetzt. Es können maximal 3 digitale Ein- oder Ausgangsklemmen und maximal 4 analoge Ein- oder Ausgangsklemmen des Inline-Systems an die Steuerung angereiht werden. Die angereihten Klemmen werden automatisch erkannt und durch die Steuerung in Betrieb genommen.
Die Parametrierung des Datenloggers ermöglicht die Auswahl unterschiedlicher Kommunikationskanäle. Mit dem Datenlogger können digitale und analoge Zustandsinformationen als SMS oder E-mail versendet werden. Ergänzend kann der Datenlogger die Informationen direkt in eine bereitgestellte SQL-Datenbank schreiben.
Merkmale:
- Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
- Direkte SQL-Kommunikation mit der SQL Datenbank
- Ethernet Interface (10/100)
- Integrierter FTP- und Web-Server
- Integrierter GSM/GPRS-Modem
- Erweiterbar
SD FLASH 512MB ILDLC FLEX
-
Datenlogger
2701873
SD FLASH Karte mit Datenlogger FLEX-Applikation
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Lizenz-Key für Anwenderprogramm
Direkte SQL-Kommunikation mit der SQL-Datenbank
Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
Flexibel erweiterbar