SAC-6P-M12FS/ 6,0-970/RJ45Q
-
Bussystem-Kabel
1576517
Bussystem-Kabel, VARAN, 6-polig, TPE halogenfrei schwarz, geschirmt, gerader Stecker M12-SPEEDCON auf RJ45-Steckverbinder IP20, Kabellänge: 6 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | VARAN |
Polzahl | 6 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 1 |
Bussystem | VARAN |
Signalart/Kategorie | VARAN |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Farbe | verkehrsgrau A RAL 7042 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend | |
Zinkdruckguss, vernickelt | |
NBR | |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PC (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) |
Leitungslänge | 6 m |
VARAN [970] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 81 kg/km |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | VARAN [970] |
Leiteraufbau | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,16 mm |
AWG Spannungsversorgung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,25 mm² (Signalleitung) |
2x 0,38 mm² (Spannungsversorgung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,35 mm (Signalleitung) |
1,5 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 7,80 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | SANTOPRENE halogenfrei |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | Garn |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau, weiß/orange, weiß/grün, grün, orange |
Art der Paarschirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, 95 % Bedeckung |
Gesamtverseilung | 1 Sternvierer und 2 Adern mit 2 Füllern |
Leiterwiderstand max. | 77 Ω/m (Datenleitung) |
Isolationswiderstand | 5 GΩ*km (Datenleitung) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 % |
Betriebskapazität | 50 nF (Datenleitung) |
Nennspannung Kabel | 125 V (Datenleitung) |
48 V (Spannungsversorgung) | |
Prüfspannung | 2000 V (Spannungsversorgung) |
max. 700 V AC (Datenleitung) | |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | ≥ 93 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | ≥ 93 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 93 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 1 m/s, Beschleunigung: 2 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN EN 50267-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | 0 °C ... 50 °C (bei Installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-20 °C ... 70 °C (RJ45) |
Artikelnummer | 1576517 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CMM |
GTIN | 4046356461047 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 506,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 506,3 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6761c8f8-0cf8-40fa-aa0a-9c5dc4270c3b |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg