FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/CS/...
-
LWL-Patch-Kabel
2902918
Konfektionierbare PROFINET HCS-GI-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe), für Schleppketten geeignet, für Verlegung im Innenbereich, Gradientenindexfaser. Einzelelemente aus hochflexiblem FRNC-Material. Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit Polyurethan-(PUR)-Außenmantel.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einsetzbar in 10/100/1000MBit/s Ethernet-Systemen
PROFINET Typ C
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
Robuste Installationskabel für den Innenbereich
2,2 mm Einzeladern aus Polyvinylchlorid (PVC)
Gradientenindexfaser für höchste Leistungsansprüche an die Übertragungsbandbreite