Das Control-Panel CP 222 IB kombiniert Steuerung und Bedieneinheit mit einem INTERBUS-Master. Mit Control-Panels lassen sich Lösungen im Bereich Steuern, Bedienen und Beobachten im Maschinen- und Anlagenbau wirtschaftlich und effizient erstellen. Die Programmierung erfolgt mit der Automatisierungs-Software PC WORX von Phoenix Contact.
Folgende Programmiersprachen stehen dem Anwender zur Verfügung: IEC-61131-Anweisungsliste, Funktionsbausteinsprache, Kontaktplan, strukturierter Text oder Ablaufplan.
Zur Erstellung der Bildschirmoberflächen wird die Software TSwin eingesetzt:
- Teilmasken erleichtern das Erstellen von Hintergründen
- selbstablaufende Bildsequenzen ermöglichen -lebende Piktogramme-
- Templates vereinfachen die Projekterstellung
Das Display des CP 222 IB ist vollgrafikfähig und die Front enthält ein numerisches Tastenfeld, Funktionstasten sowie einen Cursorblock. Durch die IP-65-Front und das kompakte EMV-gerechte Gehäuse sind die Control-Panels für den Einsatz in rauer Industrieumgebung geeignet.
CP 222 IB
-
Control-Panel
2730352
Control Panel, Steuerung mit Bedieneinheit und INTERBUS-G4-MASTER, Frontseitig IP65 Schutzart IP20