SAC-4P-MSB/ 5,0-920/FSB X KA
-
Bussystem-Kabel
1567843
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 4-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, Kabellänge: 5 m, Kundenvariante
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | CANopen® |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | B |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
Signalart/Kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 60 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | B (invers) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | B |
Leitungslänge | 5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] |
Leiteraufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Datenleitung) |
2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung) | |
1x 0,34 mm² (Beilauflitze) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | violett RAL 4001 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE (Datenleitung) |
PE (Spannungsversorgung) | |
Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Alu-Seite außen |
Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 80 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km (Datenleitung) |
≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung) | |
Schleifenwiderstand | ≤ 181,80 Ω/km (Datenleitung) |
≤ 114,80 Ω/km (Spannungsversorgung) | |
Wellenwiderstand | 120 Ω ±10 % (bei 1 MHz) |
Leitungs-Kapazität | nom. 40 nF/km (Datenleitung) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 34 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 67 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 70 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Schirmdämpfung | ≤ 22,9 dB/km (bei 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (bei 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (bei 125 kHz) | |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach IEC 60754-1 | |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Sonstige Beständigkeit | adhäsionsarm |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
-20 °C ... 60 °C (bei Installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-20 °C ... 75 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1567843 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Produktschlüssel | AF1CDD |
GTIN | 4046356328319 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 318,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 295,8 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg