NBC-1500,0-937
-
Bussystem-Kabel
1408862
Bussystem-Kabel, PROFINET, 4-polig, RADOX® GKW S, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabelring: 1500 m,
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC |
Leitungslänge | 1500 m |
PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 [937] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 70 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 [937] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalgeschwindigkeit | 75 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,5 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | versilberte Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
Wandstärke Außenmantel | ca. 1,00 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplungswiderstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Betriebskapazität | ≤ 65 pF (Ader-Ader) |
≤ 100 pF (Ader-Schirm) | |
Nennspannung Kabel | 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC (50 Hz, 5 Minuten) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 40 mm |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 73 dB (bei 1 MHz) |
70 dB (bei 4 MHz) | |
65 dB (bei 10 MHz) | |
57 dB (bei 31,5 MHz) | |
52 dB (bei 62,5 MHz) | |
48 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 25 dB (bei 4 MHz) |
30 dB (bei 10 MHz) | |
30 dB (bei 31,5 MHz) | |
30 dB (bei 62,5 MHz) | |
28 dB (bei 100 MHz) | |
Fernnebensprechdämpfung (FEXT) | 78 dB (bei 1 MHz) |
77 dB (bei 4 MHz) | |
70 dB (bei 10 MHz) | |
65 dB (bei 31,5 MHz) | |
56 dB (bei 62,5 MHz) | |
48 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 2 dB (bei 1 MHz) |
4,4 dB (bei 4 MHz) | |
7,4 dB (bei 10 MHz) | |
14 dB (bei 31,5 MHz) | |
20 dB (bei 62,5 MHz) | |
26 dB (bei 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -25 °C ... 90 °C |
Artikelnummer | 1408862 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJN |
GTIN | 4046356839266 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Ursprungsland | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg