IL PB BK DP/V1
-
Buskoppler
2718688
PROFIBUS-Buskoppler, Standard-PROFIBUS DP und dessen Erweiterung DP/V1, 24 V DC, ohne Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
| Programmierdaten | |
| Registerlänge (Master) | 176 Byte |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (über Inline-Stecker) |
| Stromaufnahme | max. 1,25 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| typ. 100 mA (keine Lokalbus-Teilnehmer angeschlossen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | max. 2 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: RS-485-Schnittstelle/Versorgungsspannung | 500 V |
| 500 V | |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| PROFIBUS DP | |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| Polzahl | 9 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Feldbus: Lokalbus Gateway | |
| Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 63 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 85 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2718688 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI112 |
| GTIN | 4017918904616 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 265,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 265,6 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg