IBS IL 24 BK-T/LC
-
Buskoppler
2742722
INTERBUS-Buskoppler, Kupfer-Anschluss, 24 V DC, ohne Zubehör
INTERBUS-Buskoppler, Kupfer-Anschluss, 24 V DC, ohne Zubehör
Inline-Lokalbus | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Systemgrenzen | |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 63 |
Modul | |
ID-Code (hex) | 4 |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2742722 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Z1 - # ohne Zuordnung |
Produktschlüssel | DRI111 |
GTIN | 4046356043267 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 195,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 168,81 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |