Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 2-polig
Produktdetails
Produkttyp
Brücke
Artikelnummer
2961066
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
G1 - Relais
Produktschlüssel
DK611Z
GTIN
4017918107321
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
2,111 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,266 g
Zolltarifnummer
85369010
Ursprungsland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %