VL BPC 1000 - Box-PC
2701291

Lüfterloser Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP20 und energieeffizientem Intel® Atom™-Prozessor. 2 GB RAM, CompactFlash (CF)-Datenspeicher mit 1 GB bis 32 GB und wählbarem Betriebssystem.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

Tragschienen- bzw. Wandmontage
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur im Betrieb von 0 °C ... 50 °C
Platzsparendes Format
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor
Individuell konfigurierbar