EPC 1502 - Edge-Device
1185416

PLCnext Industrial Edge Computer mit Intel® Celeron® N3350-Prozessor. Dieses programmierbare Edge-Gerät mit kleinem Formfaktor unterstützt IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ und eignet sich ideal für Protokollkonvertierung, Datenerfassung und Cloud Computing.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Lokale Ausgabe von Visualisierungen über DisplayPort
Nahtlose Unterstützung im PLCnext Engineer für die OT-Programmierung
Anbindung zur PROFICLOUD
Verbindung zum PLCnext Store, beispielsweise zur Installation von Node-RED, InfluxDB oder Docker-Portainer
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.
Zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen
Höhere Programmiersprachen: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Konsistente grafische Programmierschnittstellen