ME MAX B-17,5 GN - Blindstopfen
2706991

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 15 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 8,1 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit