WP 10T - Webpanel
2700934

Webpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, ohne Bussystem.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Microbrowser (WebVisit Client) standardmäßig in allen Geräten integriert
Display in Größen von 8,9 cm (3,5") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform