TPM 3150 - Touchpanel
2404524

Maritim-Touchpanel, 38.1 cm / 15"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, ohne Bussystem / DualCAN.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Akustische Warnung durch integrierte Hupe
Flexible Kommunikation, auch zu Fremdsystemen
Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber
Bescheinigung über Kompassschutzabstand nach DIN EN 60945
Licht absorbierende Frontplatten
Dimmbare Hintergrundbeleuchtung