TPM 3057
-
Touchpanel
2404517
Maritim-Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, ohne Bussystem / DualCAN.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Akustische Warnung durch integrierte Hupe
Flexible Kommunikation, auch zu Fremdsystemen
Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber
Bescheinigung über Kompassschutzabstand nach DIN EN 60945
Licht absorbierende Frontplatten
Dimmbare Hintergrundbeleuchtung