TP 5120C
-
Touchpanel
2701719
Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert