TP 3150S/WT - Touchpanel
1029281

Rugged-Touchpanel, 38.1 cm / 15"-TFT Display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sonnenlichtlesbares Display
Bedienbar mit Arbeitshandschuhen
Witterungsbeständig dank IP67
Beständig gegen UV- und IR-Strahlung
Beständig gegen Umwelteinflüsse, wie Salznebel, Termiten und Chemikalien