TP 1070T/703000 - Touchpanel
2701167

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSDiag, ohne Bussystem

Produktdetails







Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einfacher Gerätetausch, da das Projekt auf der SPS gespeichert ist
Geringe Wartungskosten, da Projekte nur einmal angepasst werden müssen
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Kurze Inbetriebnahmezeit