UK 5-R-C-1K - Bauelementreihenklemme
3116044

Bauelementreihenklemme, mit Cermet-Abgleichwiderstand 1 kΩ, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 0,027 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails







Kompatible Produkte