UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Batteriemodul
2908232

Batteriemodul, LI-ION-Technologie, 24 V DC, 924 Wh, für Umgebungstemperaturen von -25 °C ... 60 °C, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten
Schnelle Installation dank automatischer Erkennung des Energiespeichers und werkzeuglosem Wechsel im laufenden Betrieb
Maximale Verfügbarkeit, ständige Kommunikation mit der QUINT USV für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management
Sofortige Verfügbarkeit, alle Batteriemodule verlassen unser Warenlager nur vollständig geladen