THERMOMARK E.WIRE SET - Applikator-Set
1287043

Geräte-Set bestehend aus dem Applikator THERMOMARK E.WIRE und dem kompatiblen Drucksystem THERMOMARK E.300 zum Bedrucken und Applizieren der beweglichen Marker E-WM... auf Leitern und Kabeln.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Maximale Effizienz: bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierungsprozessen
Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
Dank des Endlosformats können mit einem Material alle Leiter- und Kabeldurchmesser im Bereich von 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") abgedeckt werden. Daher sind keine Materialwechsel notwendig
Einfache und effiziente Handhabung, da die Messung des Durchmessers des zylindrischen Körpers automatisch erfolgt und die Größe des Markers entsprechend optimal angepasst wird
Gute Sichtbarkeit der Beschriftung im installierten Zustand, dank 3-seitigem Druck und Verschiebbarkeit der Marker auf den Leitern/Kabeln
Alle 3 Beschriftungsflächen können mit unterschiedlichen Informationen bedruckt werden, dank der triangulären Form der Marker
Unverlierbarkeit der Marker, aufgrund der hohen Festigkeit der Heißsiegelnaht
Dauerhafte Kennzeichnung von Einzeladern, Leitern, Kabeln, verdrillten Kabelbündeln sowie weiteren zylindrischen Körpern was eine maximale Flexibilität ermöglicht
Dank des intuitiven Bedienkonzepts und des symmetrischen Aufbaus ist der Applikator auf eine ergonomische Nutzung von Rechts- als auch Linkshändern ausgerichtet
Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt