Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne
2885702

Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz, 2,4 GHz, Gewinn: 3 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/85°, Schutzart: IP55, Anschluss: MCX (male), für die Schaltschrankmontage (optional Wandmontage), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schlagfestes Gehäuse
Für frei bewegliche Anwendungen
Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen