UMK-16 RELS/KSR-G24/S100
-
Aktivmodul
2975832
VARIOFACE-Ausgabemodul, für Siemens SIMATIC S5-95U und S5-100U, mit Stecksockel für 16 Kleinschaltrelais, für 24 V DC
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Produkttyp | Relaismodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Mögliche Bestückung | Kleinschaltrelais, REL-MR-24DC/21HC |
Mit Bestückung | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Mögliche Bestückung | Kleinschaltrelais, REL-MR-24DC/21HC |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss) | nein |
Eingang | |
Anschlussart | Flachbandkabel-Steckverbinder |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 40 |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 52 |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 270 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 68 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | PVC, Seitenteil PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0160 (in Teilen) |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2975832 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK218S |
GTIN | 4017918089153 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 486,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 482,8 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg