Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB-MODULAR-PP - Abteilungstrennplatte
2316061

Die FB-MODULAR-PP-Abteilungstrennplatte wird zwischen zwei modularen Feldbus-Gerätekopplern eingesetzt und gewährleistet hier den benötigten Abstand von 50 mm zwischen eigensicheren Stromanschlüssen und nicht eigensicheren Stromanschlüssen. Die Gerätekoppler sind 17,5 mm breit, jedoch wird, wenn eine Abteilungstrennplatte hinzugefügt wird, ein 22,5 mm-TBUS-Steckverbinder benötigt.

Produktdetails








Kompatible Produkte