WIREFOX-E 16 - Abisolierwerkzeug
1212707

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Praktischer integrierter Drahtschneider
Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper
Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste
Isolationen und Leiterdurchmesser aus.