SAD 5-UK
-
Schildchenadapter
1000782
Schildchenadapter, einrastbar in Klemmen mit Schildchennut, 45° abgewinkelt, für Reihenklemmen im Raster 5 mm, beschriftbar mit ZB 5
Produktdetails
| Produkttyp | Abdeckung |
| Breite | 5,00 mm |
| Höhe | 10,42 mm |
| Tiefe | 11,90 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Basiselement | PA |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Montageart | einrasten |
| Artikelnummer | 1000782 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG211A |
| GTIN | 4017918010386 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,26 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,259 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
ZB 5/WH-100:UNBD. SO:MOLDED - Zackband 0809557
-
ZB 5/OG:UNPRINTED - Zackband 0812638
-
ZB 5/YE:UNPRINTED - Zackband 0812641
-
ZB 5/OG-100:UNPRINTED - Zackband 0812696
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060906
-
ZB 5/RD-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5061471
-
ZB 5/GN-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5061497
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband 0800019
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband 0800035
-
ZB 5/OG:LGS 10-100 - Zackband 0812706
-
ZB 5/OG:LGS 110-200 - Zackband 0812971
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Zackband 1050059
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Zackband 1050091
-
ZB 5,LGS:1-9 - Zackband 1050127
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Zackband 1051867
-
ZB 5/OG,LGS: 10-100 - Zackband 1050211
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Zackband 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Zackband 1052824