Die PCIM Messe findet in Nürnberg vom 9. – 11. Juni 2026 statt. Die Öffnungszeiten des Messegeländes sind am 9. – 11. Juni 2026 von 9:00 – 17:00 Uhr.
PCIM Europe 2026
PCIM Europe 2026
Auf der PCIM Europe 2026 präsentiert Phoenix Contact ausgewählte Produkt-Highlights für die Leistungselektronik. Entdecken Sie Lösungen für die zuverlässige Übertragung von Energie, Signalen und Daten – von Steckverbindern und Verkabelung bis hin zu Elektronikgehäusen. Besuchen Sie uns auf der PCIM Europe 2026 in Halle 6, Stand 320. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Top-Themen auf der PCIM Europe 2026
Steckverbinder für Energiespeicher Batteriepol-Steckverbinder
Verpolungssichere Steckverbinder BPC bieten besonders hohe Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss von Batteriemodulen.
Push-X – the new X-perience of wiring
Werkzeugloser Leiteranschluss neu gedacht: Push-X bedient ausnahmslos alle Leiterarten in direkter Verdrahtung und das werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand. Herzstück dieser neuen Technologie ist eine vorgespannte Kontaktfeder. Das Prinzip ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse.
Einfaches Übertragen von Leistung und Signalen
Der kundenspezifisch konfektionierbare Hybridsteckverbinder für elektrische Energiespeichersysteme bietet eine zuverlässige und sichere Verbindung von Power- und Signalkontakten. Durch die All-in-One-Lösung lässt sich der Steckverbinder kostenoptimal und zeiteffizient installieren.
M23-Hybridsteckverbinder für die Leiterplatte
Die neuen M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Lötprozesse übertragen zuverlässig Daten, Signale und Leistung.
M12-Push-Pull-Netzwerkkabel
Konfektionierte M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen bieten eine einfache, sichere High-Speed-Datenübertragung. Die Netzwerkkabel überzeugen durch die schnelle, werkzeuglose Installation und sind mit Advanced Shielding Technology absolut zuverlässig geschirmt.
Elektronikgehäuse mit Thermosimulation
Passive gekühlte Elektronikgehäuse und thermisch optimierte Leiterplatten-Layouts: passgenau konfiguriert, simuliert und umgesetzt – für mehr Leistungsdichte.
Was ist die PCIM?
Die PCIM ist eine international bedeutende Fachmesse mit begleitender Konferenz, die sich vollständig auf das Thema Leistungselektronik konzentriert. Der Name PCIM steht für "Power Conversion and Intelligent Motion" und beschreibt den inhaltlichen Fokus der Veranstaltung: die Umwandlung, Steuerung und intelligente Nutzung elektrischer Energie.
Jährlich kommen in Nürnberg Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus Industrie und Forschung zusammen, um sich über neue Produkte, aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends auszutauschen. Das Themenspektrum reicht von Leistungshalbleitern und elektronischen Baugruppen über Antriebs- und Automatisierungstechnik bis hin zu E‑Mobility, erneuerbaren Energien und Energiemanagement. Die PCIM zeichnet sich dabei besonders durch die enge Verknüpfung von Ausstellung und Fachkonferenz aus, bei der Expertinnen und Experten praxisnahe Lösungen und Forschungsergebnisse präsentieren.
FAQs PCIM Europe - Anreise
Die PCIM ist mit dem Auto bequem erreichbar. Über die Autobahnen A6 oder A9 fahren Sie in Richtung Nürnberg, nehmen Sie die Ausfahrt Nürnberg-Messe und folgen der Beschilderung zum Messegelände. Vor Ort stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Die U-Bahn-Linie U1 und U11 (Richtung „Langwasser Süd“) bringt Sie direkt vom Hauptbahnhof zum Veranstaltungsgelände. Die Fahrzeit vom Hauptbahnhof zur Messe dauert nur acht Minuten.
FAQs PCIM Europe – Aufenthalt auf der Messe
Sie finden uns auf der PCIM 2026 in Halle 6 auf dem Stand 320. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Der Hallenplan gibt Ihnen Orientierung und bietet vorab die Möglichkeit, sich mit den vielfältigen Themenbereichen der Messe vertraut zu machen. Den aktuellen Hallenplan finden Sie hier.
Während der Veranstaltung ist WLAN für Sie in all unseren Messe- und Kongressräumlichkeiten kostenfrei. Bitte loggen Sie sich hierfür wie folgt ein:
- Verbindung mit dem Netzwerk „NürnbergMesse Wi-fi“ herstellen.
- Browser öffnen und beliebige Website besuchen. Sie werden auf das WLAN-Portal umgeleitet.
- Bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen und surfen Sie los.
Weitere Auskünfte hierzu erhalten Sie an den Informations- und Servicecountern.