Patch-Panel Patch-Panel dienen als Schnittstellenmodule zwischen Feld- und Schaltschrankverkabelung. Die neuen Tragschienengeräte bieten jetzt neben dem herkömmlichen RJ45-Anschluss auch Push-in-, IDC- oder Schraubanschluss an. So sparen Sie viel Zeit bei der Installation. Sie erhalten diese als Varianten mit integriertem Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung. Ergänzt wird das Programm um Power-over-Ethernet-Injektoren, mit denen abgesetzte Ethernet-Teilnehmer mit Daten und Spannung über ein gemeinsames Kabel versorgt werden können.
Ihre Vorteile
- Schnelle und einfache Montage
- Große Auswahl verschiedener Anschlusstechnologien
- Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
- Umfangreiche Zulassungen wie ATEX, IECEx, UL und Schiffsbauzulassung DNV GL
- Verdeckter Anschlussraum durch frontseitigen Deckel
- Kompakte Bauweise
Vielfältige Anschlusstechnologien und verdeckter Anschlussraum
Mehr Flexibilität und Zeitersparnis bei der Installation: Sie haben die Wahl zwischen IDC-, Push-in-, Schraub- und RJ45-Anschluss.
Verdeckter Kabelanschlussraum: Ein Klappdeckel bedeckt den Anschlussraum der Feldkabelseite mit Anschlussklemmen und Schirmkontaktierung. So wird für ein einheitliches Installationsbild gesorgt. Neben dem optischen Plus werden die empfindlichen Anschlussdrähte vor äußeren Einflüssen geschützt.
Werkzeuglose Schirmverbindung
Werkzeuglose Schirmverbindung
Den Kabelschirm binden Sie einfach und schnell werkzeuglos am Gerät an – bei gleichzeitiger Zugentlastung. Legen Sie dazu das Kabel in den vorgesehenen Schacht ein und schließen das Schirmblech – fertig. Ihr Vorteil: kurze Installationszeit durch werkzeuglosen Anschluss ohne verlierbare Teile.
Überspannungsschutz auf der Feldkabelseite
Sie erhalten Patch-Panel als Varianten mit den neuen Funktionen Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung. Der integrierte Überspannungsschutz schützt die Geräte und die Anwendung vor plötzlich auftretenden hohen Spannungen auf den Datenleitungen. Die Kabel-Schirmstromüberwachung kann in Anwendungen mit Power-over-Ethernet als Diagnose genutzt werden. Bei Potenzialunterschieden oder sonstigen Schirmströmen durch EMV Einflüsse wird dieses über eine LED angezeigt.
Die Familie der Patch-Panels im Überblick
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Patch-Panel PP-RJ-... | Patch-Panel PP-RJ-...-E | Patch-Panel PP-RJ-...-F | |
| Beschreibung | Standard Patch-Panel | Standard Patch-Panel mit erweiterten Zulassungen | Patch-Panel mit Überspannungsschutz |
| Anschluss | RJ45, Schraube, Push-in, IDC | RJ45, Schraube, Push-in, IDC | RJ45, Schraube, Push-in, IDC |
| Zulassungen | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Überspannungsschutz | Nein | Nein | Ja |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste | Zur Produktliste |