Neuheiten

Erfahren Sie, wie unsere neuen Produkte Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Anwendungen voranbringen.
Entdecken Sie die Produktneuheiten und -Highlights von Phoenix Contact.

Kleine und große Innovationen kompakt auf einen Blick

Laufend entwickeln unsere Ingenieurinnen und Ingenieure neue Produkte. Entdecken Sie unsere Innovationen der Verbindungstechnik, Geräteanschlusstechnik und Automatisierungstechnik.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):

14 Ergebnisse

Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM20
Drehzahl- und Stillstandswächter

Drehzahl- und Stillstandswächter

Sichere Bewegungsüberwachung von rotierenden Teilen in Anlagen und Maschinen.

Energy Management Service On-Premises auf Monitor mit Energiemessgeräten und EPC
Energie- und Leistungsmesstechnik

Energiemanagement-Software

Der Energy Management Service On-Premises ist die perfekte Lösung für Ihr lokales Energiemonitoring.

Termination Carrier für Siemens ET200SP HA
Signalrangierung für Standard-I/O-Systeme

Termination Carrier für Siemens ET200SP HA

Plug-and-Play: Der Termination Carrier verbindet Tragschienengeräte mit der Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter
Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter

Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter

Das Widerstandsnetzwerk dient der Leitungsfehlerüberwachung potenzialfreier Kontakte und Näherungsschalter.

Multifunktionales Sicherheitsgerät PSRuni-L
Sicherheitsrelais

Multifunktionale Sicherheitsrelais

Überwachung von bis zu zwei Sicherheitsfunktionen in nur einem Gerät.

Eigensicheres Sicherheitsrelais PSR-MC35 Ex i
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais für den Ex-Bereich

Überwachung von sicheren Signalgebern in explosionsgefährdeten Umgebungen.

DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC auf der Hutschiene
HIGHLIGHT
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte

Multifunktionaler DC-Leistungsschalter

Der CONTACTRON ELR HDC mit Hybridtechnologie für das Schützen, Überwachen und Schalten hoher DC-Lasten.

ECM-UC-Strommessumformer mit Web-based Management auf Tragschiene
Strommessumformer

Strommessumformer mit Web-based Management

Intuitiv per Web-based Management konfigurieren und präzise messen mit <0,5 % Genauigkeit.

PLC logic mit Modbus/RTU-Anbindung auf der Tragschiene
Logikmodule

Hochkompakte, vernetzbare Logikmodule

Logikmodule mit einfacher Modbus/RTU-Anbindung für den dezentralen Remote-I/O-Zugriff auf Prozessdaten.

IFS PROFIsafe Gateway auf der Hutschiene
Geräteserver und Gateways

IFS PROFIsafe Gateway

Das IFS PROFIsafe Gateway erlaubt die einfache und sichere Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern.

Wendelastrelais für DC-Motoren auf der Hutschiene
Motorstarter für DC-Motoren

Motorstarter – DC-Motoren sicher schalten

Kompakte Wendelastrelais ermöglichen das Schalten und Bremsen von DC-Motoren für einen zuverlässigen Betrieb.

PLC-INTERFACE Invertermodul auf Hutschiene
Koppelrelais

Relaismodule – Signale invertieren

Invertermodule bieten die kompakte Signalinvertierung (PNP/NPN und umgekehrt) auf nur 6,2 mm Baubreite.

PLC-INTERFACE mit elektronischer Sicherung auf der Hutschiene
Koppelrelais

Relaismodule – elektronische Sicherung

Die Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit breaker) auf nur 6,2 mm Baubreite.

DC-Energiezähler mit Eichrechtzulassung auf Tragschiene
Energiemessgeräte und Energiezähler

DC-Energiezähler mit Eichrechtzulassung

Der kompakte EMpro DC-Energiezähler ermöglicht die platzsparende Direktmessung von Strömen und Spannungen bis zu 650 A/1.000 V DC.