MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker auf Tragschiene mit Goldgewinner-Logo German Innovation Award und Winner Logo GIT Security Award

Ein Meilenstein in der Miniaturisierung Hochkompakte Ex i-Trennverstärker MINI Analog Pro gewinnen bedeutende Auszeichnungen

Die neuen Ex i-Varianten der 6,2-mm-Trennverstärkerfamilie MINI Analog Pro bieten Explosionsschutz und funktionale Sicherheit in einzigartiger Kompaktheit. Bei einer Platzersparnis bis zu 50 % gegenüber derzeitigen Lösungen werden messtechnische Signale zuverlässig aufbereitet und gleichzeitig der Schutz von Menschen, Umwelt und Anlagen sichergestellt. Die Produkte sind durchgängig nach höchstem Sicherheitslevel bewertet: SIL 3 one out of one. Besonders anwenderfreundlich und zukunftssicher sind das Bedienkonzept und die durchgängige Digitalisierung.

Mit dieser Innovationsleistung wurde MINI Analog Pro ausgezeichnet als Winner beim GIT Sicherheit Award und mit Gold beim German Innovation Award.

Goldauszeichnung German Innovation Award-Logo

Der German Innovation Award Der Preis, der Innovation sichtbar macht

Der German Innovation Award zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue, innovative Wege gehen und Lösungen anbieten, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben. In allen Industrien und auf allen Ebenen sind diese zukunftsprägenden Innovationen möglich – bei Branchenriesen ebenso wie bei Start-Ups. Der German Innovation Award bietet allen, die Innovationen voranbringen, die gleichen Chancen und macht ihre Leistungen einem breiten Publikum sichtbar.

Logo Winner GIT Security Award 2024

Der GIT Sicherheit Award Der renommierte Preis in Sachen Sicherheit

Der GIT Sicherheit Award richtet sich an alle Anbieter von Sicherheitsprodukten, Sicherheitslösungen oder Sicherheitsdienstleistungen. Der Preis honoriert Innovationsgrad, Nutzen und Alleinstellungsmerkmale von Produkten verschiedener Kategorien. Die Vorauswahl für die Endabstimmung bei der internationalen Auszeichnung der Fachzeitschrift „GIT Sicherheit“ des Wiley-Verlags wurde durch eine neutrale Jury getroffen. Diese besteht aus Expertinnen und Experten von BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, Systemintegratoren und Anwendern. Die drei ersten Sieger einer jeden Kategorie werden durch die Leserstimmen auf der internationalen, branchenübergreifenden Plattform PRO-4-PRO.com, Products for Professionals, ermittelt.

Das hat die unabhängigen Jurys und Wähler überzeugt, diese exzellenten Qualitätssiegel zu vergeben

  • Konkurrenzlos platzsparend: Moderne analoge Schaltungstechnik, Eigensicherheit und SIL 3 in einzigartiger Kompaktheit
  • Explosionsschutz für alle Zonen und Stoffgruppen durch internationale Zulassungen, erweiterter Temperaturbereich und dokumentierter Höheneinsatzbereich bis 5000 m
  • Schutz von Menschen, Umwelt und Anlagen durch höchsten Sicherheitslevel: SIL 3 one out of one
  • Einfache Handhabung durch nutzerfreundliches Design- und Bedienkonzept
  • Durchgängige Digitalisierung mit Konfigurations- und Monitoring-App, Kommunikations-Gateways, digitalem Tagging und Typenschild

Mehr über MINI Analog Pro

Peter Stövesand, Manager Produktmarketing Interface Analog, mit einem Live-Statement von der Hannover Messe 2023

Moderne analoge Schaltungstechnik, Eigensicherheit und SIL 3 in einzigartiger Kompaktheit Ein Meilenstein in der Miniaturisierung mit über zehn Patenten für Gehäuse, Schaltungs- und Anschlusstechnik

MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker-Leiterplatte in der Hand mit SIL 3- und Ex i-Logo

Explosionsschutz für alle Zonen und Stoffgruppen Internationale Ex-Zulassungen, Bergbauzulassung sowie ein erweiterter Temperatureinsatzbereich und dokumentierte Anforderungen für Höheneinsatzbereiche bis 5000 m

 MINI Analog Pro mit Ex i-Logos und Elektrolyseur im Hintergrund

Schutz von Menschen, Umwelt und Anlagen Durchgängig funktionale Sicherheit, bewertet mit SIL 3 one out of one, für einkanalige Strukturen, ohne den redundanten Aufbau eines zweiten Steuerkreises

MINI Analog Pro mit SIL 3-Logo, im Vordergrund zwei Personen in einer prozesstechnischen Anlage

Benutzerfreundliches Design- und Bedienkonzept Steckbare Anschlussklemmen, einfache Leiterzuführung, Strommessung im laufenden Betrieb, einfache Energiebrückung

Interaktive Image-Map: MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker in der Seitenansicht zwischen den Kabelkanälen
Steckbare Anschlussklemmen, mit integrierter Trennfunktion
Steckbare Anschlussklemmen mit integrierter Trennfunktion zum einfachen Unterbrechen der Signal- und Versorgungskreise bei Service und Inbetriebnahme.
Steckbare Anschlussklemmen, mit integrierter Trennfunktion
Strommessung im laufenden Betrieb
Stromsignale im laufenden Betrieb messen ohne ein Auftrennen des Signalkreises. Der Prozess wird nicht unterbrochen.
Strommessung im laufenden Betrieb
Einfache Leiterzuführung
Durch die konische Bauform mit frontaler Ausrichtung sind alle Anschlusspunkte bequem von vorn einzusehen und erreichbar für eine einfache Leiterzuführung auf engem Raum. Das spart Platz zwischen den Kabelkanälen.
Einfache Leiterzuführung
Einfache Energiebrückung
Einfache Energiebrückung, Systemerweiterung, Hot-Swap-Modultausch und Sammelfehlermeldung über den Tragschienen-Busverbinder.
Einfache Energiebrückung
Großzügige Beschriftungsflächen und Status-LED
Großzügige Beschriftungsflächen für eine vollständige Schleifenkennzeichnung mit Standard-Markierungsmaterial und gut sichtbare Status-LED in jedem Trennverstärker.
Großzügige Beschriftungsflächen und Status-LED

Bereit für die digitale Zukunft

Hand mit MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker und Mobiltelefon mit Signal Conditioner App
Smart parametrieren, monitoren, identifizieren mit der Signal Conditioner App über NFC oder Bluetooth. Digitales Tagging über NFC. Digitales Typenschild zum Abruf von Hardware-/ Firmware-Ständen sowie spezifischen Produktdokumentationen und -daten. Optionaler Abruf des Werkskalibrierzertifikats über QR-Code.
MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker auf der Tragschiene mit Gateways zur Bus- und Netzwerkanbindung
Einfache Netzwerkanbindung durch steckbare Kommunikations-Gateways für bis zu acht unterschiedliche Signaltypen.
Screenshot des MINI Analog Pro Ex i-Trennverstärker Online-Konfigurator
Individuelle Bestellung, auch in Stückzahl 1, über den Online-Konfigurator, optional mit passendem Werkskalibrierzertifikat.
Person vor Bildschirm mit der System-Software clipx Engineer
Online-Planung, -Parametrierung und -Prozessmonitoring mit der Phoenix Contact-übergreifenden System-Software clipX ENGINEER.