Managed TSN Switches Mit den Managed TSN-Switches von Phoenix Contact bauen Sie Anwendungen mit präziser Zeitsynchronisierung auf. So sorgen Sie für Echtzeitkommunikation und erhöhte Verfügbarkeit in Ihren Automatisierungsnetzwerken.
TSN – die neue Ethernet-Technologie
Time-Sensitive Networking ist ein Set von Standards, das die Echtzeiteigenschaften von heutigen Ethernet-Netzwerken verbessern soll. Es handelt sich also um mehrere Einzelstandards, die aktuell in der TSN Task Group der Standardisierungsorganisation IEEE 802.1 definiert werden.
Ethernet TSN ist jedoch kein eigenständiges Kommunikationsprotokoll, sondern definiert Funktionen. Diese Funktionen können wiederum von unterschiedlichen Protokollen wie OPC UA oder PROFINET genutzt werden.
Einfache PROFINET-TSN-Konfiguration via PROFINET 2.4 Engineering
PROFINET – TSN-Profil
Die Managed TSN-Switches der Serie 2300 und 5900 unterstützen das PROFINET-TSN-Profil:
- IEEE 802.1AS (präzise Zeitsynchronisierung)
- Frame Preemption
- Stream-Management via PROFINET
Die TSN-Konfiguration gelingt dabei ganz leicht. Die FL SWITCH TSN 2300 und 5900 ermöglichen eine benutzerfreundliche TSN-Konfiguration via PROFINET 2.4 Engineering. Die Konfiguration von isochronem Datenverkehr gelingt damit vergleichbar einfacher als bei klassischem PROFINET RT.
Moderner Standard im Zeitalter von Industrie 4.0
CC-Link IE TSN-Profil
Die Managed Switches FL SWITCH TSN 2300 und 5900 unterstützen auch das CC-Link IE TSN Profil. Die Spezifikation CC-Link IE TSN kombiniert Gigabit-Ethernet-Bandbreite mit dem TSN-Feature-Set:
- Zeitsynchronisation (Time and Cycle Synchronisation)
- Scheduling/Traffic Shaping
- Timesharing
Die TSN-Mechanismen erhöhen die Performanz, Robustheit und Verfügbarkeit heutiger Netzwerke.
TSN-Switches für eine TSN-Einführung ohne Gerätetausch
Bewährt und zukunftssicher in einem Gerät
Dank der Unterstützung aller Funktionen der FL SWITCH 2000-Serie ermöglichen die Geräte FL SWITCH TSN 2300 und FL SWITCH 5900 auch den Einsatz in klassischen Applikationen. Gestalten Sie mit den TSN-Switches von Phoenix Contact die einfache Migration Ihrer heutigen Netzwerklösung in moderne TSN-Architekturen.
Managed TSN Switches im Überblick
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Eigenschaften der Switches 2300 und 5900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1.000 MBit/s | 10/100/1.000 MBit/s, 10 GBit/s |
Jumbo Frames | Ja | Ja |
Alarmkontakt | Ja (digitaler Ausgang) | - |
Temperaturbereich | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
Versorgungsspannung | 12 V DC ... 57 V DC (redundant) | 100 V AC ... 240 V AC |
Filterfunktionen | Quality- und Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping | Quality- und Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping |
Redundanz | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Managementfunktionen | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI |
Diagnosefunktionen | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog |
Zeitsynchronisierung | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) |
Cyber Security - Network Access | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
Automatisierungsprotokolle | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung |
TSN-Funktionen | PROFINET TSN-Profil, Stream Management, CC-Link IE TSN | PROFINET TSN-Profil, Stream Management, CC-Link IE TSN |
Zulassungen | Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx | - |