Frau mit Kappe vor Windrädern

Blitzstrommessung mit LM-S

Sicher haben Sie es schon erlebt: Ein Austausch von Ableitern, der noch nicht notwendig gewesen wäre. Fehlende Aufzeichnungen für die Versicherung, sollte der Blitz eingeschlagen haben. Und: Sie haben keinen Zugriff auf Ihre Anlage, können so nicht vorbeugend warten und müssen im Fall der Fälle teure externe Gutachten beauftragen.

Für eine volle Transparenz der Ereignisse im Rotorblatt sorgt das Blitzstrommesssystem LM-S. Blitzeinschläge werden genau gemessen, ausgewertet und analysiert und Sie können permanent die Leistungsfähigkeit Ihrer Windenergieanlage einsehen und frühzeitig reagieren. Dank kontinuierlicher Fernüberwachung und Zusammenführung der Messdaten mit den Betriebsparametern der Windenergieanlage verbessert sich die Entscheidungsgrundlage für präventive Wartungseinsätze.
Und sollte der Blitz doch eingeschlagen haben, haben Sie alle wichtigen Daten und Parameter für die Versicherung im Zugriff. Besser geht es nicht!

Detailansicht Rotorblätter einer WEA

Individuelle Retrofit-Lösungen für Ihre WEA

Unser LM-S erkennt und analysiert alle wichtigen Parameter der Blitzstoßströme. Er wird autark über ein Modem oder über die integrierte Ethernet-Schnittstelle in Netzwerke eingebunden: Ohne großen Aufwand in ein bestehendes Design einfach über den Aufruf der IP-Adressen.
Gleich, ob in einer neuen Anlage oder als Retrofit in Bestandsanlagen - gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir auf Ihre Anforderungen abgestimmte Retrofit-Lösungen. Damit die Windenergieanlage über die gesamte Lebensdauer den bestmöglichen Ertrag erzielt, setzen unsere Modernisierungs- und Retrofitkonzepte genau bei Ihren Erfordernissen an. Unsere Lösung ist komplett installationsfertig und kann direkt in Ihren Schaltschrank eingebaut werden.
So bleibt Ihre Windenergieanlage lange jung!