Cyber Kriminalität

Informationssicherheit im Energiesektor Angriffspotenziale minimieren

Inhalte:

  • Standards und geltende Gesetze (ISO/IEC 27001, IT-Sicherheitsgesetz 2.0,…)
  • Sicherheit in Kritischen Infrastrukturen (KRITIS)
  • Potentiale Gefahren erkennen und eliminieren
  • Gegenmaßnahmen um die Angriffssektoren zu eliminieren

Termindetails:
Datum: 16.11.2022
Beginn: 13:00 Uhr
Ende: 14:00 Uhr

Referenten:
Stefan Paul, Field Application Engineer VMM Energy
Danijel Rajic, Head of IT Security Energy

Verteilnetzautomatisierung Stadt

Redispatch 2.0 Umsetzung der Mitwirkungs- und Meldepflicht von Energieerzeugungsanlagen

Inhalte:

  • Was wird für Redispatch 2.0 benötigt
  • Wie kann die Kommunikation zum Netzbetreiber aufgebaut werden
  • Eine Lösung, von der Einspeiseanlage bis zur Leitwarte

Termindetails:
Datum: 08.12.2022
Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 15:00 Uhr

Referenten:
Bernd Schairer, Field Application Engineer VMM Energy