Mobil mit Stil Ihr Installationsmaterial praktisch verstaut

Mobil mit Stil

Mit den L-BOXXen von Sortimo nehmen Sie Ihr Installationsmaterial jetzt auch sicher verstaut und übersichtlich von der Werkstatt zu Ihrem Einsatzort mit.

Optimal organisiert steigern Sie so Ihre Produktivät im Arbeitsalltag.
Mit den neuen Startersets in der praktischen L-BOXX® 102 oder L-BOXX® mini von Sortimo profitieren Sie nicht nur von Vorteilspreisen, sondern auch von einer auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Materialauswahl.

Wählen Sie zwischen BOXXen für PTI-Installationsklemmen, PTFIX-Verteilerblöcken, KNX-Klemmen oder unserem mobilen Drucksystem Thermomark GO.

Produkte


Starterkit - CASE PTI INSTA L-BOXX DE

Starterkit - CASE PTI INSTA L-BOXX DE

Sortimo L-BOXX® inkl.:
• 108 PTI-Installationsklemmen mit Querschnitt: 0,14 mm² bis 16 mm²
• 19 Abschlussdeckel
• 5 Auflageböcke
• 20 Steckbrücken
• 1 Schraubendreher
• Markierung und Zubehör

Starterkit - CASE PTI INSTA L-BOXX DE
Art.-Nr. 1185519

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX DE

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX DE

Sortimo L-BOXX® inklusive:
• 130 St. Verteilerblöcke mit Querschnitt: 0,14 mm² bis 4 mm²
• 60 St. Tragschienenadapter
• 20 St. Schraubflansche
• Steckbrücken und Markierung

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX DE
Art.-Nr. 1092040

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE

Jetzt auch mit PTFIX für 10-mm²-Einspeisungen
Sortimo L-BOXX® inklusive:
• 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 bis 6 mm²
• 53 Tragschienenadapter
• 16 Schraubflansche
• Steckbrücken und Markierung

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
Art.-Nr. 1164787

Starterkit - CASE KNX L-BOXX MINI DE

Starterkit - CASE KNX L-BOXX MINI DE

Sortimo L-BOXX® mini inkl.:
• 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation
• Querschnitt: 0,14 mm2 bis 1,5 mm2
• 4 Abschlussdeckel
• 12 Steckbrücken
• Markierung und Zubehör

Starterkit - CASE KNX L-BOXX MINI DE
Art.-Nr. 1180883

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX MINI DE

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX MINI DE

Sortimo L-BOXX® mini inkl.:
• 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 6 mm², Farbe: blau
• 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 6 mm², Farbe: grün/gelb
• 10 Tragschienenadapter
• Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 bis 20

Starterkit - CASE PTFIX L-BOXX MINI DE
Art.-Nr. 1182117

THERMOMARK GO SET

THERMOMARK GO SET

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Lieferumfang:
Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO SET
Art.-Nr. 1221548

THERMOMARK GO

THERMOMARK GO

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Lieferumfang:
Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO
Art.-Nr. 1090747