Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Klemmen und FIX-Blöcke für die Gebäudeinstallation Für die Installation von Elektroverteilungen und die Verdrahtung von einzelnen Geräten bieten wir ein komplettes Reihenklemmenportfolio sowie diverse Arten von FIX-Blöcken. Überzeugen Sie sich jetzt von unseren hochwertigen Produkten.

Anschluss von Push-X-Klemmen im Schaltschrank durch eine Elektrofachkraft

Sie haben die Wahl. Je nachdem, wie Ihre bevorzugte Arbeitsweise ist, bieten wir Ihnen für die Verdrahtung von Elektroverteilungen sowohl PTI-Installationsklemmen mit Push-in-Anschlusstechnik als auch UTI-Installationsklemmen mit Schraubanschlusstechnik an.

Des Weiteren verfügt das Portfolio über Reihenklemmen mit der neuen Push-X-Technologie. Diese Klemmen ermöglichen den nahezu kraftfreien und werkzeuglosen Leiteranschluss mit nur einer Hand. Durch den möglichen Wegfall der Aderendhülse ergibt sich ein hohes Einsparpotenzial.

Die Installationsklemmen und Standardreihenklemmen sind mit vielen Funktionen ausgestattet. Das gesamte Reihenklemmensystem verwendet zudem das gleiche, standardisierte Zubehör und bietet dadurch eine hohe Flexibilität bei Ihren Verdrahtungsaufgaben.

Für die komfortable und übersichtliche Verdrahtung von KNX-Gebäudeautomationen bieten sich die KNX-Installationsklemmen an. Eine platzsparende Neutral- und Schutzleiterverteilung realisieren Sie im Handumdrehen mit dem FIX-Block-System.

  • Schneller, werkzeugloser Anschluss mit Push-in-Klemmen
  • Zeitsparender und nahezu kraftfreier Anschluss mit Push-X-Klemmen
  • Platzsparende Verdrahtung mit Schraubklemmen
  • Kompakte und schnelle Installation mit dem FIX-Block-System
  • Standardisiertes Zubehör für alle Klemmen und FIX-Blöcke
Person in Arbeitskleidung mit Push-X-Klemme in der Hand

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie

Die Reihenklemmen mit Push-X Technology ermöglichen den einfachen Anschluss von starren und flexiblen Leiter mit oder ohne Aderendhülse. Selbst kleinste und flexible Leiter lassen sich dank der vorgespannten Kontaktkammer schnell und einfach klemmen. Führen Sie die Leiter einfach bis zum Kammerende ein. Durch das Herunterdrücken der Arretierung am Kammerende wird die Kontaktfeder gelöst und schnappt blitzartig zu. Die Reihenklemmen sind im Nennquerschnitt 2,5, 6, 10 und 16 mm² verfügbar. Neben verschiedenen Durchgangsklemmen, Mehrleiterklemmen und Doppelstockklemmen gehören auch Funktionsklemmen wie Trennklemmen zum Portfolio.

Anschlussfertige Verteilerblöcke PTVFIX und PTFIX mit Push-in-Anschluss

FIX-Verteilerblöcke

In modernen Installationen werden immer mehr Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) sowie Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter (FI/LS) verbaut. Die Herausforderung besteht darin, die Neutralleiter hinter den RCD platzsparend an die Gebäudeverdrahtung zu übergeben. Mit Hilfe der kompakten FIX-Verteilerblöcke können die Neutralleiterabgänge, aber auch die PE-Abgänge und andere Potenziale dank der Quermontage platzsparend realisiert werden.

Und die FIX-Verteilerblöcke PTFIX und PTVFIX bieten noch mehr: Die vielfältigen Befestigungsvarianten ermöglichen eine Montage auch in schwierigen Einbausituationen. Die Farbvarianten sorgen für eine eindeutige Verdrahtung und die klare Erkennung der Potenziale. Die Push-in-Direktstecktechnik erlaubt die werkzeuglose Verdrahtung von starren und flexiblen Leitern, die mit einer Aderendhülse versehen sind. Die FIX-Verteilerblöcke sparen Zeit, Platz und Geld.

FIX-Geräteklemmenblöcke auf einer Tragschiene

FIX-Geräteklemmenblöcke

Die FIX-Geräteklemmenblöcke sind besonders nützlich in der Gebäudeinstallation, da sie eine platzsparende und effiziente Verdrahtung ermöglichen. Die PTVFIX-Geräteklemmenblöcke bieten pro zwei Anschlussstellen ein Potenzial, wodurch die Phase(n), Neutralleiter und Schutzleiter in einem kompakten Block verdrahtet werden können, was zu einem reduzierten Installationsaufwand und einer hohen Übersichtlichkeit führt. Die Geräteklemmenblöcke nutzen, wie die Verteilerblöcke, das standardisierte Zubehör des CLIPLINE complete-Systems, einschließlich Montageadaptern, Online-Konfigurator und einheitlichem Prüf- und Markierungszubehör. Die Blöcke sind in einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² erhältlich, wodurch Leiterquerschnitte zwischen 0,14 bis 4 mm² verdrahtet werden können.

Leiteranschluss mit dem Push-in-Anschluss der PTI-Installationsklemmen

Installationsklemmen PTI und UTI

Die Installationsklemmen PTI und UTI ermöglichen einen schnellen und platzsparenden Aufbau von Gebäudeinstallationsverteilern und sind für Leiterquerschnitte bis 16 mm² geeignet. Das Produktprogramm umfasst:

• Installationsklemmen
• Neutralleiter-Trennklemmen
• Einspeiseklemmen für die Neutralleiter-Sammelschiene
• Trenn- und Messertrennklemmen
• Installations-Schutzleiterklemmen

Reihenklemme UTI 2,5-PE/L/NT

Installationsklemmen sind essenziell für die Gebäudeinstallation, da sie eine sichere und dauerhafte Verbindung von Leitern ermöglichen und durch einfache Handhabung Installationszeit und Fehlerquellen reduzieren.

Neutralleiter-Trennklemmen ermöglichen eine sichere und einfache Trennung des Neutralleiters, was besonders bei Wartungsarbeiten oder zur Fehlerbehebung nützlich ist.

Einspeiseklemmen für die Neutralleiter-Sammelschiene (PTI 16-NLS…) ermöglichen eine einfache Kontaktierung von Neutralleiter-Sammelschienen ohne Werkzeug.

Trennklemmen zur Einzelstromkreis-Trennung ermöglichen das Auftrennen einzelner Stromkreise für Messungen und sind nach DIN VDE 0100-0108 und DIN VDE 0100-718 normgerecht.

KNX-Installationsklemmen

KNX-Installationsklemmen

Speziell im Fall einer sternförmigen Verkabelung des KNX-Bussystems wird es im Installationsverteiler schnell eng. Die farbig kodierten, nur 3,5 mm schmalen, Doppelstockklemmen der Familie PTTBS 1,5/S ermöglichen eine eindeutige, optische Zuordnung der Klemmstellen zu den Aderfarben.

In den doppelt ausgeführten Funktionsschächten je Etage werden die Potenziale beliebig, auch überspringend, durch die Verwendung von standardisierten Brücken miteinander verbunden. So lassen sich auf nur 7 mm Breite Haupt- und Reserveadern des KNX-Bussystems bequem im Installationsverteiler rangieren.

L-BOXX von Sortimo

Installationsmaterial ordentlich verstaut

Die L-BOXXen von Sortimo steigern die Produktivität am Arbeitsplatz durch geordnete und sichere Lagerung von Installationsmaterial und Werkzeug. Die Startersets von Phoenix Contact in den praktischen L-BOXXen® 102 oder L-BOXX® mini von Sortimo bieten nicht nur günstige Preise, sondern auch eine auf die Anforderungen zugeschnittene Materialauswahl.
Zur Auswahl stehen BOXXen für PTI-Installationsklemmen, FIX-Blöcke, KNX-Klemmen oder das mobile Drucksystem THERMOMARK GO.

Push-X-Technologie Die innovative Technologie für einen schnellen, werkzeuglosen Anschluss

  • Verkürzte Installationszeit durch werkzeuglose Direktstecktechnik
  • Kraftsparende Einhandbedienung, dank einer vorgespannten Kontaktfeder
  • Flexible Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
  • Einfaches Lösen und Vorspannen der Kontaktfeder
  • Volle Kompatibilität zum CLIPLINE complete-Reihenklemmensystem

FIX-Verteilerblöcke FIX-Blocksystem für flexible Lösung und diverse Aufgaben in der Gebäudeinstallation

  • Vielzahl an Blockvarianten
  • Einsatz im Verteilerschrank und im Feld zur Potenzialverteilung und zum Geräteanschluss
  • Anschluss z. B. von elektrischen Rollläden, Alarmanlagen oder im Heizkreisverteiler

PTVFIX-Verteilerblöcke Verteilerblöcke speziell für die flache Potenzialverteilung mit seitlichem Leiteranschluss

  • Werkzeuglose Installation mit Push-in-Anschluss
  • Mehr Übersichtlichkeit auch auf engem Raum – z. B. in der Verteilerdose
  • Flexible Befestigung auf Tragschienen, Montageplatten oder per Klebemontage