Ein Steckgesicht alle Möglichkeiten, von bewährten bis zu modernen Anschlusstechniken - Steckverbinder im Raster 3,5 / 3,81 mm

08.10.2025
Ein Steckgesicht alle Möglichkeiten, von bewährten bis zu modernen Anschlusstechniken

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, welche Anschlusstechnik im Bereich Leiterplatten Steckverbinder mit dem Anschlussvermögen bis 1,5 mm² im COMBICON S Portfolio für Ihr Gerätedesign zur Auswahl stehen. Und wie Sie die passende Anschlusstechnik für Ihr Anwendungsfeld finden.

Ort: Online, Deutschland
Datum: 08.10.2025
Kontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications