Seminar ME-DRP Prüfung

Bestätigen Sie Ihr erworbenes Wissen durch eine bestandene Prüfung zu Ihrem vorangegangenen Seminar.
ME-DRP Engineer Prüfung

Inhalte

Der Umfang der Prüfung beinhaltet die Themen sowie den Inhalt des vorangegangenen Seminars.

Ziel

In dieser Prüfung haben Sie die Möglichkeit Ihr erworbenes Wissen durch eine Bestande Prüfung und somit den Erhalt des Zertifikates zum Seminar ME-DRP Engineer zu bestätigen.

Zielgruppe

Teilnehmer des Seminars "ME-DRP Engineer"

Voraussetzungen

Teilnahmebescheinigung des Seminars "ME-DRP Engineer"

Abschluss

Zertifikat zum Seminar ME-DRP Engineer

Weitere Informationen

• Die Prüfung erfolgt als eine 45-minütige Multiple-Choice Prüfung.
• Die Prüfung gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn 70% der maximalen Punkte erreicht wurden.

Termine

Dauer: 45 Minuten
Termin: Velbert oder Gera - Auf Anfrage
Preis pro Teilnehmer: 175 Euro zzgl. Mwst.
Mindest-/Maximale Teilnehmerzahl: min. 1 / max. 10